Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ST 4 WH - Genomgångsplint
3037177

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det genomgående dubbla funktionsschaktet erbjuder alla möjligheter med tidsbesparande potentialfördelning och montering av provtillbehör
Den kompakta konstruktionen och frontanslutningen erbjuder förutom platsbesparingen samtidigt ett bekvämt kablage i trånga utrymmen
Det stora anslutningsutrymmet möjliggör montering av ledare med trådändhylsa som har plastkrage till och med märkarea
Testad för spårbunden trafik