QTC 2,5 BU - Genomgångsplint
3206429
E-nummer: 2910924

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Testad för spårbunden trafik