CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 22ME0007BV
Godkännande-ID: 39980/B0 BVPRS
Godkännande-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkännande-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkännande-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExPTB10.0046UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Endast solida ledare | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Godkännande-ID: PTB09ATEX1112UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Endast solida ledare | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |