PT 6-T P/P HV RD - Frånskiljbar plint
1322568

Frånskiljbar plint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg