PPO-10/P
-
Avtappningsplint
1147119
Avtappningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Jackat montage, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Avtappningsplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 6 mm² |
Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
Håltolk | A5 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² Vid använding av TWIN-trådändhylsa rekommenderar vi att trådändhylsans minimilängd är 13 mm. |
Märkström | 32 A |
Belastningsström maximal | 32 A |
Märkspänning | 1000 V |
Märkarea | 6 mm² |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Bredd | 10,2 mm |
Höjd | 35,2 mm |
Djup | 68,9 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | Jackat montage |
Artikelnr | 1147119 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE2Z3X |
Produktnyckel | BE2Z3X |
GTIN | 4063151136178 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,67 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,67 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge