PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX - Fördelningsblock
1221472

Fördelningsblock, Ex-e-certifierad, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

EX-e-certifierad
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning