UCS-universalkapslingar består av två identiska kapslingshalvor och uttagbara sidostycken. Hörninsatserna finns i olika versioner och färger och binder samman de två kapslingshalvorna och håller sidostyckena på plats. De går lätt att bearbeta och kan användas i två olika kapslingsstorlekar. Med hjälp av adaptrar och tillhörande sidostycken kan man öka volymen i kapslingen.
DIN-skeneadapter för montering av kapsling UCS 145-125-F (lång sida) eller UCS 195-145-F (kort sida) på en DIN-skena NS 35. Placeras i kapslingen istället för sidovägg UCS SW 145, material: polykarbonat, färg: svart liknande RAL 9005