UCS WM-B 5018 - Vägghållare
2203391

Adapter till fastsättning av UCS-kapsling på en vägg, material: polyamid, färg: turkos liknande RAL 5018, används istället för hörninlägget UCS CC. Används endast tillsammans med självhäftande skruvhylsa UCS GD 9005

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Många möjligheter till individualisering
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Flexibla monteringsval för kopplingsskåp och i fält
Kan anpassas efter den aktuella tillämpningen tack vare identiska fästen i kapslingen
Olika färger för högt igenkänningsvärde inne i och utanför kopplingsskåpet

Ofta ställda frågor


Kan kapslingarna i UCS-serien användas i olika tillämpningar?

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.... Visa mer

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar