UCS DIN 125-F 9005 - Adapter för montering på DIN-skena
1174338

DIN-skeneadapter för montering av kapsling UCS 125-87-F (lång sida) eller UCS 145-125-F (kort sida) på en DIN-skena NS 35. Placeras i kapslingen istället för sidovägg UCS SW 125, material: polykarbonat, färg: svart liknande RAL 9005


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Många möjligheter till individualisering
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Flexibla monteringsval för kopplingsskåp och i fält
Kan anpassas efter den aktuella tillämpningen tack vare identiska fästen i kapslingen
Olika färger för högt igenkänningsvärde inne i och utanför kopplingsskåpet

Ofta ställda frågor


Kan kapslingarna i UCS-serien användas i olika tillämpningar?

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.... Visa mer

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.

Visa mindre