UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatta
1225407

Adapter för fastsättning av UCS-kapslingen i storlek 125-87 på väggen, på hållare med VESA-standard och på hålrumsdosor, höljet snäpps fast, material: polykarbonat, färg: ljusgrå, liknande RAL 7035

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel användning: ett enda fäste för många olika tillämpningar
Inga verktyg behövs: UCS-kapslingarna snäpps enkelt på plats
Många olika användningsområden: kan användas på fästen av VESA-standard och på infällda dosor med 60 mm i diameter

Ofta ställda frågor


Kan kapslingarna i UCS-serien användas i olika tillämpningar?

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.... Visa mer

Tack vare tillbehören i UCS-serien kan kapslingarna användas i en mängd olika tillämpningar, t.ex. på väggen, på DIN-skena, staplade och på VESA-standardfästen.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar