Modulära elektronikkapslingar ME

Modulära elektronikkapslingar ME i lättmonterad bägarform

Genom de modulära elektronikkapslingarna i ME-serien blir bestyckade kretskort till elektronikmoduler med korta monteringstider. Variabel anslutningsteknik, busskontakter och modulär konstruktion ger alltid rätt enhetsdesign för den aktuella tillämpningen. De modulära kapslingarna i bägarform möjliggör en rad olika lösningar för signal-, kraft- och dataöverföring.

Go to Product Detail Page for item 2909604
ME 35 UT BK - Kapslingsunderdel
ME 35 UT BK - Kapslingsunderdel
2909604

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 35,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Go to Product Detail Page for item 2909992
ME 35 UTG BK - Kapslingsunderdel
ME 35 UTG BK - Kapslingsunderdel
2909992

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 35,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Go to Product Detail Page for item 2901149
ME 35 UTG RD - Kapslingsunderdel
ME 35 UTG RD - Kapslingsunderdel
2901149

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 35,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: röd (liknande RAL 3001), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Go to Product Detail Page for item 2907224
ME 35 UTG/FE GN - Kapslingsunderdel
ME 35 UTG/FE GN - Kapslingsunderdel
2907224

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med 2 FE-kontakter, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 35,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Fördelar

  • Många anslutningsmöjligheter för signal-, data- och kraftöverföring
  • Inskjutningsbart kretskort för korta monteringstider
  • DIN-skenekontakt med fyra eller fem parallella kontakter samt en seriell kontakt för effektiv modul-till-modul-kommunikation
  • Funktionsjordkontakt som är integrerad i kapslingen samt busskontakt med upp till 12 poler
  • Kapslingen kan öppnas enkelt genom att man trycker på låshaken, t.ex. med hjälp av en skruvmejsel.
Kostnadsfritt varuprov
Prova modulära kapslingar i serien ME

Vill du testa elektronikkapslingar i ME-serien i en bägarform som är lätt att montera? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME
Konfigurator för elektronikkapsling ME i lättmonterad bägarform

Konfigurator för elektronikkapslingar i lättmonterad bägarform

Vill du ansluta upp till 120 poler till en modul? – Välj rätt ME-kapsling för dig från en rad olika kapslingsstorlekar och kapslingsöverdelar. Du kan också använda en busskontakt för att upprätta kommunikation med andra moduler på DIN-skenan.

Nyheter inom apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact

Nyheter inom apparatanslutningsteknik

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Översikt över kapslingar i ME-serien

Modulära kapslingar ME i lättmonterad bägarform
Effektiv modulkommunikation
DIN-skenekontakter (tillval) möjliggör en effektiv modulkommunikation.
Effektiv modulkommunikation
Variabel anslutningsteknik
Anslutningsteknik i delningar 3,5 till 7,5 mm för fler användningsområden.
Variabel anslutningsteknik
Kontakt
Kretskortskontakter i serien PSPT för en enkel och snabb push-in-anslutning.
Kontakt
Flera anslutningsnivåer
Upp till tre anslutningsnivåer i olika delningar.
Flera anslutningsnivåer
Tillbehörsintegration
Integreringen av bildskärmar är möjlig tack vare ett stort specialkapslingslock.
Tillbehörsintegration
Videoanimering om elektronikkapslingarna ME och ME MAX
Videoanimering om elektronikkapslingarna ME och ME MAX YouTube

ME och ME MAX: Kapslingssystem i flexibel skivkonstruktion

Elektronikkapslingar ME och ME MAX minskar kabeldragningsarbetet med en integrerad DIN-skenebuss och modulär uppbyggnad. Omfattande tillbehör och många anpassningsalternativ, inkluderat kapslingsbredden, skapas fler individuella kapslingslösningar.

Kapsling av ett lättmonterat modulärt system

Kapslingar för bestyckade kretskort
Tryck på låshaken vid en kapsling med skruvmejsel
DIN-skenekontakt
ME-busskapslingar med integrerad funktionsjordkontakt
Ljusledare HS LC för elektronikkapsling
Kapslingar för bestyckade kretskort

Bestyckade kretskort och passande anslutningsteknik kan bestyckas och lödas i ett arbetsmoment. Använd kretskortsplintar med skruv- eller push-in-anslutning på upp till två anslutningsnivåer samt jackbara plintar på upp till tre anslutningsnivåer för din användning. Med snäppfästet monterar du snabbt DIN-skenekapslingen.

Tryck på låshaken vid en kapsling med skruvmejsel

Vid underhåll och service kan du enkelt öppna kapslingen genom att trycka på låshaken, t.ex. med hjälp av en skruvmejsel.

DIN-skenekontakt

Den 5-poliga DIN-skenekontakten används som energiförsörjning samt för seriell och parallell dataöverföring. Den är monterad i DIN-skenan och möjliggör en effektiv modulkommunikation med fem parallella resp. fyra parallella och en seriell kontakt. Det förbinder flera monterade moduler. Parallella kontakter innebär att kontaktkedjan inte bryts när du tar ut en apparat ur systemet. Överföringar på upp till 8 A och 125 V är möjligt med fem guldplätterade kontakter.

ME-busskapslingar med integrerad funktionsjordkontakt

ME-busskapslingar är varianter på den modulära elektronikkapslingen ME med en integrerad tvärförbindelse. Utföranden med 5- eller 10-poliga parallellkontakter samt två extra seriella kontakter innebär omfattande användningsmöjligheter. Med utföranden med funktionsjordkontakt som är integrerad i kapslingsbotten kan du ansluta det inskjutna kretskortet direkt med den jordbunda DIN-skenan.

Ljusledare HS LC för elektronikkapsling

Ljusledarna HS LC för elektronikkapslingar är tillgängliga i olika utföranden och är optimalt anpassade för dessa. Dessutom tål ljusledarna elektrostatiska urladdningar. Trycktapparna möjliggör en enkel montering på kretskortet. Som servicetjänst så bearbetar vi på begäran elektronikkapslingen i nödvändig omfattning.

Video för tillvägagångssätt för enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME
Video för tillvägagångssätt för enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME YouTube

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME

Montera DIN-skenekapslingen i serien ME i några få steg. Principen med inskjutningsbart kretskort förenklar monteringen. Av dina bestyckade kretskort blir det snabbt en lättmonterad elektronikmodul för din apparatanvändning.

Modulära kapslingar i serien ME MAX monterat på en DIN-skena

Kan kombineras med elektronikkapslingar i serien ME MAX

Med en DIN-skenekontakt går det att kombinera båda kapslingsserierna ME och ME MAX med sina respektive styrkor i en enda tillämpning.

Den optimala lösningen för dessa branscher

Förutom att kunna användas för olika tillämpningar av de mest skilda slag lämpar sig ME-kapslingen bland annat för följande branscher.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.