SACC-P12MSX-8CT-CL SH
-
Datakontakter
1489580
Datakontakter, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, skärmad, hane rak M12 Push-Pull, kodning: X, Crimpanslutning, räffelmaterial: Förzinkad gjutgodslegering, ledarens ytterdiameter 6,5 mm ... 10 mm, utan crimpkontakter
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Extremt kompakt tack vare små anslutningsplatser och hög kontakttäthet
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Säker skärmning: Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Robust förbindelse: Lämplig för järnvägsapplikationer med hög stöt- och vibrationsbelastning