SACC-M12FRD-4Q SH - Datakontakter
1553637

Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, hona vinklad M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning