Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M12FRD-4PL SH PN - Kontakt
1424685
E-nummer: 3802464

Kontakt, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, hona vinklad M12, kodning: D, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Säker skärmning: tillförlitlig 360° skärmanslutning även vid mycket krävande mekaniska påfrestningar
Flexibla ledningsutgångar för vinklade jackbara anslutningar