För uppbyggnad av fältbussystem med RS-485-gränssnitt krävs ofta två kabelinföringar på D-SUB-kontakterna. Kontaktserien SUBCON-PLUS uppfyller detta krav och leder anslutningarna på skruvplintar – visserligen dubbelt – för två kablar. Detta innebär ett överskådligt kablage och en förenklad idrifttagning. Naturligtvis är också dessa kontakter skärmade med en metalliserad kåpa mot EMC-påverkan. Dessutom kan, genom valfri montering av anslutningsblocket, kabelinföringen ske på plats från höger eller vänster.
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2744241
D-SUB kontakt, 9-polig hona, två kabelinföringar under 35°, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på en skruvanslutningsplint vardera
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Konfektionering under fältförhållanden
Separata plintar för varje kabel
Hög överföringshastighet
Hög EMC-säkerhet
Kabelinföring kan väljas flexibelt
Kan användas överallt
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock