Adaptrar och kopplingar
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptrar
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptrar
2708753
RS-232 nollmodem-kontakt
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Användningsanvisning
Användningsanvisning
Endast för industriell användning
Artikelegenskaper
Produkttyp
Adapter
Användning
RS-232 nollmodem-kontakt
Anslutningsdata
D-SUB-stickanslutning
Anslutningstyp
9-polig D-SUB-honkontakt
Poltal
9
D-SUB-stickanslutning
Anslutningstyp
D-SUB-9-kontakt
Poltal
9
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
vitt aluminium (RAL 9006)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2708753
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
DNC561
Produktnyckel
DNC561
GTIN
4046356041508
Vikt per styck (inklusive förpackning)
10,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
8,5 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp