Skruv - SUBCON-SHORT-SCREW
2799694

Fastsättningsskruv (tillval), utan räfflor för trånga monteringsutrymmen, slits, längd: 40 mm, UNC 4-40 gänga. Leverans: 1 behållare med 20 skruvar


Produktdetaljer




Produkttyp Monteringsmaterial

Längd 40 mm

Artikelnr 2799694
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod DNC5Z1
Produktnyckel DNC5Z1
Katalogsida Sida 450 (C-6-2019)
GTIN 4017918155759
Vikt per styck (inklusive förpackning) 37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37 g
Tullnummer 74153300
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23110190
ECLASS-10.0.1 27440290
ECLASS-11.0 27440290

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena