På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vi skickar gärna vårt nyhetsbrev till dig. Vänligen fyll i följande formulär. Du får alltid den senaste informationen från Phoenix Contact.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet eller marknadsföringsmaterial till dig. Du hittar en länk för detta i slutet av varje nyhetsbrev.
Minskade stilleståndstider samtidigt som processkvaliteten ökar
Målinriktad optimering av dina processer under drift
Då produktions- och processkedjorna fungerar bättre optimeras kostnaderna och avkastningen. Våra lösningar för Digital-Factory-now innebär transparens och kunskap om alla processdata. Följ med oss på vägen mot intelligent produktion: från resursbesparande processhantering till flexibel produktion ner till enstyckstillverkning i ett integrerat, säkert nätverk. Syftet är att öka utrustningens totala effektivitet (förkortat UTE eller TAK) i produktionen. Man vill därmed uppnå minskad stilleståndstid och samtidigt öka kvaliteten och produktionen. Den resulterande transparensen avslöjar optimeringspotentialen i den digitala fabriken. På vägen mot ökad hållbarhet är en av bieffekterna även högre produktivitet.
Ökad produktivitet genom intelligent dataanalys och maskininlärning
AI-baserad produktionsoptimering: från tillståndsövervakning och förebyggande underhåll till 30 % tidsbesparing
Med vår lösning för Smart Production kunde vi snabbt och okomplicerat uppfylla säkerhetskraven för robotapplikationen. Förverkligandet var möjligt med små insatser.
Podcast
Podcast om AI-baserad produktionsoptimering
I podden förklarar Tom Hammerbacher hur hans team använder maskininlärning för att förbättra sina kunders energiförbrukning. Han beskriver också hur artificiell intelligens används i praktiken. Här spelar automationstekniken från Phoenix Contact en viktig roll. Du får också veta mer om hur aktuella tekniker och lösningar testas och används i vår egen fabrik.
Korrekt utformning och effektiv drift av pumpsystem kan spara upp till 50 % energi
Praktiskt exempel: Optimering av pumpar och trefasmotorer med All Electric Society som målbild
Effektivt och kostnadsbesparande: Minska energiförbrukningen och driftkostnaderna med datadrivna lösningar och öppna system
Med hjälp av enheter som EMpro och givare för temperatur, vibration och tryck kan viktiga data om trefasmotorernas drift registreras. För att kunna övervaka och optimera motorernas energiförbrukning och prestanda analyseras alla insamlade data i appen MLnext Software.
Genom att integrera datadrivna lösningar och öppna system som MLnext och PLCnext Technology från Phoenix Contact kan trefasmotorer övervakas och styras på ett optimalt sätt. PLCnext Technology är ett öppet och flexibelt ekosystem som möjliggör integration av maskininlärningsmodeller och andra moderna tekniker. Detta möjliggör kontinuerlig övervakning och optimering av motorerna genom att förutsäga motorernas tillstånd och i god tid initiera underhållsåtgärder.
Inom kritiska områden som termiska processer inom glas-, kemi- eller stålindustrin körs redundanta pumpar ofta i åratal i fel applikationer, effektklasser eller är felaktigt dimensionerade från början. Detta leder till höga drift- och lagerkostnader. Genom kontinuerlig övervakning och analys av driftsdata identifieras och åtgärdas sådan ineffektivitet på ett tidigt stadium. Tack vare den databaserade övervakningen upptäcks defekta tätningar och membran i ett tidigt skede. Detta sparar kostnader och ökar säkerheten och effektiviteten.
Öka automationsnivåerna på ett intelligent och ekonomiskt sätt
30 till50 % billigare än en klassisk MES-strategi: Automatisera, analysera och optimera processer på ett målinriktat sätt för att öka effektiviteten och samtidigt minska kostnaderna
Det kompakta Smart Production Cabinet styr maskiner, övervakar system och ger viktig diagnostik. Tack vare den modulära strukturen kan du välja en passande kombination av förtillverkade eller individuella konfigurationer. Dessutom kan du realisera din egen lösning utifrån från denna design.
Smart Production Library omfattar en mängd funktionsblock och visualiseringselement som kan användas för att skapa en egen öppen automationsstandard. Viktiga styr-, övervaknings- och diagnosfunktioner kan implementeras och lämpliga visualiseringar användas med liten programmeringsinsats. Visualiseringen som bygger på den integrerade PLCnext Web-HMI-servern genereras då automatiskt regelbaserat från applikationsprogrammet och kan även byggas ut individuellt.
Passande utbildningsinsatser och tydliga beskrivningar hjälper dig att implementera en globalt användbar automationsstandard för dina system.
I och med människans förändrade roll behöver passande HMI-gränssnitt skapas för interaktionen mellan människa och maskin. Den modulära operatörsstationen från Phoenix Contact förenar kraven på robusthet med smal, ergonomisk design och kombinerar dessa med intelligenta och kraftfulla styrningsalternativ. Modular Operator Stations kan installeras i anläggningarna utan att något utvecklingsarbete behövs. Det är bara spänningsförsörjning och nätverksanslutning som krävs. Operatörsstationerna har en IPC-65-PC och en inbyggd webbklient (som tillval även med öppet Windows-operativsystem). De erbjuder flexibla prestanda, olika skärmstorlekar och flera manöveralternativ som knappsats, tangentbord, mus eller RFID-läsare.
Med vår Smart Production-lösning kunde vi realisera säkerhetskravet på anläggningens säkerhet för robotanvändning i vår produktion snabbt, enkelt och utan någon stor arbetsinsats.
Kompakt och öppen för dina individuella behov
Operator Station
Phoenix Contacts modulära manöverstation är den perfekta MMI-lösningen. Den kombinerar högsta möjliga robusthet med en slimmad ergonomisk design och kombinerar detta med intelligenta och kraftfulla manövreringsalternativ. Modular Operator Stations kan installeras i anläggningarna utan att något utvecklingsarbete behövs. Dessutom har de skalbar prestanda, bildskärmsstorlek och olika användargränssnitt (tryckknappslåda, tangentbord, mus, RFID-läsare).
AGV
Flexibilitet på högsta nivå:
Vi erbjuder dig lösningar för elektrifiering och automatisering av ditt förarlösa transportsystem: styrning, säkerhet, navigering, elektrifiering, kommunikation och energi. För ett förarlöst transportsystem där komponenterna är anpassade till varandra och funktionerna flexibelt och enkelt kan anpassas eller utökas.
Smart Production Cabinet
Enkel och kostnadseffektiv automation: Kombinationen av det kompakta Smart Production Cabinet och intelligenta Smart Production Library möjliggör styrning och övervakning av anläggningar och maskiner samt skapande av relevant diagnostik. Tack vare den modulära strukturen kan du välja en passande kombination av förtillverkade eller individuella konfigurationer och skapa individuella användningsfall.
Molnet
Global datatillgänglighet implementeras enkelt och säkert: Molnbaserad produktion kan kopplas samman i nätverk över hela världen och på olika platser. Med Digital Factory now kan du nu välja: Använd den högpresterande Plug-and-Play-IIoT-plattformen Proficloud.io från Phoenix Contact eller använd någon annan molnplattform tack vare öppenheten i våra lösningar.
Fördelar
Snabb, modulär automation av decentraliserade maskiner och anläggningar för ökad processeffektivitet
Förbättrad produktionskvalitet genom AI-baserad processövervakning och -optimering med maskininlärning (MLnext)
Fatta snabbare beslut genom tillståndsbaserad övervakning och preventivt underhåll
Öka produktionen tack vare det öppna och kraftfulla PLCnext Technology Ecosystem i kombination med automationsstandarden Smart Production
Vanliga frågor från maskin- och anläggningstillverkare
Asset Administration Shell (AAS) från Phoenix Contact fungerar som en digital tvilling och möjliggör standardiserat datautbyte mellan olika system. Dra nytta av förbättrad datatransparens och -säkerhet samt effektivare processer tack vare sömlös integration.
Phoenix Contact erbjuder automationslösningar som PLCnext Technology, vilket möjliggör en flexibel och skalbar styrning. Denna teknik stöder integrationen av förnyelsebar energi och optimerar energiförbrukningen genom intelligent styrning. På så sätt kan du minska energiförbrukningen och driftskostnaderna på lång sikt och bedriva en mer hållbar verksamhet.
Industriella säkerhetslösningar från Phoenix Contact, som t.ex. de certifierade styrsystemen för produktfamiljen PLCnext Control, erbjuder ett omfattande skydd mot cyberattacker. Öka systemsäkerheten och skydda systemen mot fel och dataförlust.
Vanliga frågor från fabriksoperatörer
Energilagringssystem och matningsmanagement från Phoenix Contact möjliggör effektiv användning och lagring av förnyelsebar energi. För sänkta energikostnader, stabilisering av energibehovet, bidrag till hållbarhet.
Modulära automationslösningar och 5G-campusnätverk från Phoenix Contact erbjuder flexibla och snabba anpassningsmöjligheter. För ökad produktionsflexibilitet och snabbare reaktionstider på marknadens krav.
Med sektorkoppling och CO₂-nyckeltal från Asset Administration Shell är det möjligt att få en helhetsbild och optimera energiflödena. För att minska CO₂-avtrycket och samtidigt uppfylla miljöstandarder för hållbar produktion.