ST 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint
3031306
E-nummer: 2912046

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Korskoppling till valfritt antal plintar med det genomgående jackbara bryggsystemet FBS ...
Kompakt potentialfördelare, genom dubbelanslutningen kan fyra ledare klämmas på en potential
Testad för spårbunden trafik