Det 9-poliga utförandet av kontaktserien SUBCON-... är inte bara, men extra lämpligt för INTERBUS. Ett flertal andra applikationer ansluter sig till en skruvplint på 1 mm2 eftersom alla anslutningar är upptagna. I programmet ingår SUBCON-kontakter för punkt-till-punkt-anslutningar med en kabelinföring i 9-, 15- och 25-poligt han- eller honutförande. Vid trånga platsförhållanden finns som tillval fästskruven SUBCON-SHORT-SCREW som tillbehör. Skruven är helt integrerad i kåpan då den saknar räfflor.
SUBCON 9/F-SH
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2761499
E-nummer:
5148300
E-nummer:
5148300
D-SUB-kontakt, 9-polig honkontakt, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till skruvanslutningsplint
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
Kan användas överallt
Hög EMC-säkerhet
Kabelinföring kan väljas flexibelt
Konfektionering under fältförhållanden
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock