Inteligentne oświetlenie uliczne w Giardinello Gmina oszczędza do 80% energii dzięki oświetleniu ulicznemu zorientowanemu na zapotrzebowanie.

Inteligentne oświetlenie uliczne w Giardinello

Profil klienta


Ulica z historycznym oświetleniem w Giardinello

Giardinello, Sycylia

Podobnie jak prywatne gospodarstwa domowe, władze lokalne starają się ograniczyć zużycie energii wszelkiego rodzaju i obniżyć koszty. Powinno to ostatecznie zmniejszyć obciążenie podatników. Był to również jeden z powodów, które skłoniły małe sycylijskie miasteczko Giardinello, liczące około 2 300 mieszkańców, do zastanowienia się nad inteligentnymi rozwiązaniami dla swojej infrastruktury publicznej.

Wyzwanie


Oprawa oświetleniowa z urządzeniem sterującym kompatybilnym z LoRaWAN

Bardziej wydajne oświetlenie uliczne

Oprócz budynków użyteczności publicznej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, oświetlenie uliczne jest jednym z największych konsumentów w gminie. W związku z tym Giardinello niedawno zmodernizowało oświetlenie na technologię LED. Na tej podstawie zostało zrealizowane bardziej nowoczesne i cyfrowe rozwiązanie do zarządzania publicznym oświetleniem ulicznym. Celem modernizacji było stworzenie elastycznej koncepcji z możliwością dalszych oszczędności energii. Ponadto stan każdej oprawy miał być widoczny. Kolejnym kryterium było wykorzystanie sprawdzonej i przyszłościowej technologii, aby gmina mogła zachować niezależność w przyszłych projektach. Ponieważ oświetlenie to także bezpieczeństwo, aplikacja musiała zostać odpowiednio zaprojektowana i zabezpieczona. Szczególne wyzwanie stanowiły różne typy opraw oświetleniowych (nowoczesne i zabytkowe).

Rozwiązanie


Nowoczesna oprawa oświetleniowa w Giardinello z urządzeniem sterującym kompatybilnym z LoRaWAN
Oprawa oświetleniowa w Giardinello z bramką LoRaWAN
Ikona platformy IoT grovez.io
Ekran oprogramowania Smart Lighting Service
Nowoczesna oprawa oświetleniowa w Giardinello z urządzeniem sterującym kompatybilnym z LoRaWAN

Po rozważeniu wszystkich wymagań i warunków wstępnych, osoby odpowiedzialne zdecydowały się na stosunkowo nowy standard technologii komunikacyjnej LoRaWAN. W tym celu oprawy są wyposażone w urządzenie sterujące Luminaire Controller Unit (LCU). W nowoczesnych oprawach zastosowano jednostkę LCU z interfejsem Zhaga. Jeśli brak jest podstawki, stosuje się uniwersalne jednostki sterujące kompatybilne z LoRaWAN, które można zainstalować bezpośrednio w obudowie elektroniki przełączającej. Oba warianty wykorzystują protokół Dali-2 do transmisji danych. W ten sposób, oprócz prostych poleceń przełączania, mogą one wymieniać również inne dane operacyjne i diagnostyczne ze sterownikiem LED.

Oprawa oświetleniowa w Giardinello z bramką LoRaWAN

Poszczególne urządzenia sterujące komunikują się z centralnym komponentem, który obsługuje routing. Aby zapewnić wysokiej jakości oświetlenie i dotrzeć do wszystkich podłączonych opraw, w Giardinello wykorzystywane są trzy bramki LoRaWAN. Jednostki LCU wysyłają swoje dane do bramki w najlepszej pozycji, która działa jako element łączący poziom obiektu z Internetem lub serwerem sieciowym ze zintegrowanym modemem.

Ikona platformy IoT grovez.io

Oprócz opisanych powyżej komponentów sprzętowych, sycylijska gmina korzysta z platformy IoT grovez.io dla nowego rozwiązania. Dostawca oferuje własny serwer do korzystania z oprogramowania w ramach usługi Software-as-a-Service (SaaS). Operator oświetlenia ulicznego korzysta teraz z usługi inteligentnego oświetlenia jako SaaS zamiast klasycznego systemu sterowania w sterowni. W tym celu pracownicy z uprawnieniami dostępu logują się za pośrednictwem serwera WWW. Dzięki temu mogą oni ręcznie sterować oświetleniem ulicznym na odległość. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii LED i technice sterowania opartej na LoRaWAN, każda pojedyncza oprawa oświetleniowa może być kontrolowana i diagnozowana. Jeśli wystąpi awaria, użytkownik jest automatycznie informowany za pośrednictwem systemu zarządzania alarmami.

Ekran oprogramowania Smart Lighting Service

Różne poziomy ściemniania można ustawić za pomocą oprogramowania do zarządzania oświetleniem Smart Lighting Service. Ma to bezpośredni wpływ na zużycie energii i żywotność oświetlenia. Grupy można tworzyć i łączyć ze sobą w celu wygodnego zarządzania całymi obszarami. Podczas gdy światła są przyciemniane w nocy w niektórych częściach miasta, aby oszczędzać energię i koszty, inne ze względów bezpieczeństwa pozostają zapalone w 100%.

Korzyści

  • Oszczędność 80% kosztów energii dzięki oświetleniu dostosowanemu do potrzeb
  • Redukcja kosztów IT dzięki wykorzystaniu Smart Lighting Service
  • Bezpieczna transmisja danych, między innymi dzięki podwójnemu szyfrowaniu AES
  • Potencjalna integracja dalszych czujników, na przykład z obszarów transportu i środowiska

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie wesprę Cię na drodze do wydajnego inteligentnego oświetlenia miasta.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


Ulica w Giardinello

Infrastruktura LoRaWAN jako podstawa dla kolejnych inteligentnych aplikacji

Teraz, gdy projekt został pomyślnie zakończony, osoby odpowiedzialne w Giardinello myślą o kolejnych projektach. Wstępne pomysły dotyczą integracji czujników ruchu z pojazdów, być może w przyszłości jako podstawy sygnalizacji dla adaptacyjnego, zależnego od natężenia ruchu sterowania oświetleniem. Możliwe jest również opracowanie systemu monitorowania środowiska opartego na czujnikach kompatybilnych z LoRaWAN.

Nieważne, w którym kierunku Giardinello będzie się rozwijać: gmina już teraz jest bardziej inteligentna, niż niejedno duże miasto.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | inteligentne miasto
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni