Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Inteligentne oświetlenie uliczne Cyfryzacja oświetlenia miejskiego i zwiększenie jego efektywności dzięki naszemu otwartemu i bezpiecznemu rozwiązaniu do inteligentnego zarządzania oświetleniem.

Linia horyzontu miasta z wizualizacją sieci cyfrowej

Wyzwanie


Oświetlenie ulicy z inteligentnym oświetleniem ulicznym

Bardziej efektywne sterowanie oświetleniem publicznym

Oświetlenie przestrzeni publicznej zapewnia bezpieczne i atrakcyjne otoczenie dla wszystkich mieszkańców. Jednak systemy oświetlenia ulic i placów pochłania również dużo energii. Ponadto często brakuje przejrzystości w odniesieniu do awarii lub elastyczności w zakresie możliwości dostosowania infrastruktury oświetleniowej.
Inteligentne sterowanie oświetleniem zapewnia dłuższą żywotność opraw oświetleniowych i zmniejsza koszty bieżącego utrzymania. Inteligentne sterowanie oświetleniem znacznie poprawia bezpieczeństwo i widoczność w przestrzeni miejskiej. Jednocześnie zmniejsza emisje CO₂ i redukuje zanieczyszczenie świetlne.

Rozwiązanie


Smart Street Lighting

Dzięki naszemu rozwiązaniu do inteligentnego zarządzania oświetleniem można zwiększyć wydajność miejskich systemów oświetlenia i zrobić pierwszy ważny krok w kierunku inteligentnego miasta. Wykorzystaj Smart Street Lighting do modernizacji istniejących instalacji lub do realizacji nowych projektów. Inteligentne sterowanie oświetleniem jest wspierane przez nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak LoRaWAN czy sieć komórkowa.
Połączenie inteligentnych komponentów sterujących i komunikacyjnych z otwartym i bezpiecznym systemem zarządzania oświetleniem zapewnia pełną kontrolę nad miejską infrastrukturą oświetleniową. Umożliwia to cyfryzację infrastruktury oświetleniowej przy użyciu uniwersalnych sterowników oświetlenia bez konieczności ograniczania się do jednego dostawcy.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów dzięki oszczędności energii
  • Zmniejszenie emisji CO₂ i zanieczyszczenia światłem
  • Większy komfort i efektywność zarządzania i bieżącego utrzymania technicznego
  • Przejrzystość danych dzięki monitorowaniu i diagnostyce z dowolnego miejsca
  • Kompatybilność i przyszłościowość dzięki otwartym, nowoczesnym technologiom komunikacyjnym
Inteligentne miasto

Inteligentne miasto i integracja Internetu rzeczy

Sieć inteligentnych systemów oświetleniowych to idealna platforma dla aplikacji inteligentnego miasta i Internetu rzeczy. Wielofunkcyjne latarnie uliczne będą pełnić w przyszłości ważne zadania inteligentnego miasta. Poza umożliwieniem dostępu do publicznej sieci WLAN mogą przesyłać dane na temat jakości powietrza i natężenia ruchu lub służyć jako stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Latarnie uliczne wyposażone w czujniki środowiskowe mogą zbierać dane dotyczące np. pogody lub natężenia ruchu. Za pomocą systemu zarządzania oświetleniem dane te są przesyłane przez otwarty interfejs (API) do naszej platformy IoT lub platform miejskich lub instytucjonalnych, gdzie są przetwarzane i analizowane.

Więcej niż tylko włączanie i wyłączanie świateł

Smartfon z aplikacją serwisową do uruchamiania sterowników oświetlenia
Sterowanie natężeniem światła w latarniach ulicznych
Osoba przy komputerze obsługująca oprogramowanie do inteligentnego oświetlenia ulicznego
Smartfon z aplikacją serwisową do uruchamiania sterowników oświetlenia

Możesz mieć kontrolę nad infrastrukturą oświetleniową przez cały okres jej eksploatacji. Dużą zaletą dla integratorów systemów lub instalatorów jest możliwość kompleksowego zdalnego monitorowania, zarządzania i sterowania oświetleniem za pomocą jednego portalu webowego. Poprzez aplikację serwisową masz łatwy zdalny dostęp do sterowników oświetlenia.

Sterowanie natężeniem światła w latarniach ulicznych

Elastyczne profile ściemniania dla poszczególnych lamp lub całej grupy optymalizują dyspozycyjność oświetlenia. Można dynamicznie zmieniać poziom natężenia oświetlenia w zależności od tego, kiedy i gdzie jest ono potrzebne – w zależności od natężenia światła, natężenia ruchu lub obecności ludzi.

Osoba przy komputerze obsługująca oprogramowanie do inteligentnego oświetlenia ulicznego

W każdej chwili masz dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu i wydajności na podstawie pomiarów i obliczeń każdej lampy. Pozwalają one na monitorowanie zużycia energii oraz identyfikację potencjalnych oszczędności. Funkcja diagnostyki systemu umożliwia serwisantowi bezpośrednią lokalizację uszkodzonych lamp w sieci oświetlenia ulicznego.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie wesprę Cię na drodze do wydajnego inteligentnego oświetlenia miasta.

Czego można się spodziewać w naszym white paper Inteligentne oświetlenie z LoRaWAN

  • Konkretne zalecenia dla decydentów dotyczące tego, jak mogą poprowadzić swoje miasta w przyszłość pod względem oświetlenia
  • Głębsze zrozumienie aktualnych wyzwań i wymagań w dziedzinie oświetlenia miejskiego
  • Zalety inteligentnego sterowania oświetleniem w oparciu o LoRaWAN

Referencje


Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.