VL3-panel-PC med kapslingsklass IP66, 12"-PCAP-pekskärm, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB arbetsminne, 60 GB massminne
Paneldatorer
Dra nytta av fördelarna hos våra skalbara och moderna paneldatorer för insamling, mätning, styrning och visualisering av data. Pekskärmsdatorer är varje visualiseringslösnings visitkort. I utförandet som inbyggnads- eller bärarmvariant i IP65 eller IP69k övertygar alla industriskärmdatorer genom robusthet, prestanda och den senaste pektekniken.
Industridator med Intel® Core™ i5-7442EQ-processor, komplett med kapslingsklass IP65 och med kapacitiv multitouch-display med Full HD. Avsedd för VESA- mast- eller armmontering.
Industri-Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP66 och 11:e generationens Intel®-processor med upp till 64 GB arbetsminne och stöd för två M.2-2280-SSDs. Mångsidiga I/O-alternativ tillgängliga, inklusive WLAN.
VL3-panel-PC med kapslingsklass IP66, 12"-PCAP-pekskärm, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbetsminne, 120 GB massminne
Konfigurerbar Panel PC med 10,1" och 12,1" PCAP-skärmalternativ, Intel Atom® x6211E- eller x6413E-processor, konfigurerbara RAM- och NVMe-lagringsalternativ. Ytterligare konfigurationsalternativ inkluderar utökning av massminnet och anslutningsalternativ som WLAN och ytterligare Ethernet-portar.
VL3-panel-PC med kapslingsklass IP66, 10"-PCAP-pekskärm, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB arbetsminne, 60 GB massminne
VL3-panel-PC med kapslingsklass IP66, 10"-PCAP-pekskärm, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbetsminne, 120 GB massminne
Konfigurerbar robust panel-PC med skärm läsbar i solljus (analog-resistiv eller PCAP-pekskärmsteknik), sluten kapsling med skyddsklass IP66 (fram-/baksida) och utökat temperaturområde. Konfigurerbar: bl.a. skärm, dataminne och operativsystem.
Hygien-PPC med 60,5 cm/23,8-tums-TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter. Med konfigurerbar processor, arbetsminne, dataminne och operativsystem.
Hygien-PPC med 43,9 cm/17,3-tums-TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter. Med konfigurerbar processor, arbetsminne, dataminne och operativsystem.
Fördelarna med våra paneldatorer
- Passar alla anläggningar med displaystorlek på 7" till 21"
- Projektiv-kapacitiva pekskärmar i den senaste generationen för exakt identifiering av beröringspunkter i det industriella området: stöd för våta och fuktiga miljöer och användning av handskar
- Processorprestanda som passar tillämpningen: med den senaste generationens kraftfulla och energieffektiva Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer
- Hög systemtillgänglighet tack vare industrikompatibel, fläktfri konstruktion utan rörliga delar
- Kan expanderas flexibelt med expansionskort som t.ex. ytterligare Ethernet-portar
- Secure-Hardware-tillval med TPM 2.0