VL3 PPCS12 2430
-
Panel-PC
1494293
VL3-panel-PC med kapslingsklass IP66, 12"-PCAP-pekskärm, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbetsminne, 120 GB massminne
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Arbetsminne | 16 GB LPDDR4 |
| Lagringsminne | 120 GB, 3D TLC |
| Kylning | passiv |
| Raidsystem | utan RAID-system |
| Display | |
| Display-typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Bildformat | 16:9 |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 timmar |
| Antal färger | 16,7 milj. färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 88,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 88,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 88,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 88,00 ° |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±20 % |
| Maximal strömupptagning | 2,44 A (24 V DC) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Gränssnitt | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorutgång | 1x DP++ 1.4 |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I226-IT |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Byggnadsmått utvändigt) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 292 mm / 219 mm / (Inbyggnadsöppning) |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 (Frontsida (frontplatthållare)) |
| IP30 (Baksida/runtom, om VESA installerats) | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15 g med 11 ms pulslängd |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringssätt | Monteringsöppning |
| VESA-fäste | |
| Monteringssystem | VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnr | 1494293 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRBAAB |
| Produktnyckel | DRBAAB |
| GTIN | 4063151941284 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 460 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 120 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
SI-RND-U1A - Datagränssnitt 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortskontakt 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortsanslutning 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Lock 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Monteringsfläns 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Strömförsörjning 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Strömförsörjning 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Strömförsörjning 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strömförsörjning 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-omvandlare 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-omvandlare 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Kretskortskontakt 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge