UNO POWER – strömförsörjningar med basfunktioner.
De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 960 W, särskilt i kompakta kopplingsboxar. Nätdelarna finns tillgängliga i olika effektklasser och byggbredder. Med den höga verkningsgraden och de låga tomgångsförlusterna uppnås en hög energieffektivitet.
UNO2-PS/1AC/24DC/120W
-
Strömförsörjning
1110466
E-nummer:
5240423
E-nummer:
5240423
Primärswitchad strömförsörjning, UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 5 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | typ. 35 A (vid 25 °C) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,7 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 25 ms (120 V AC) |
typ. 25 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 1,34 A (100 V AC) |
1,1 A (120 V AC) | |
0,59 A (230 V AC) | |
0,57 A (240 V AC) | |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Tillslagstid | typ. 1 s |
Apparatingångssäkring | 3,15 A internt (apparatskydd), trög |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
Läckström mot PE | < 0,25 mA |
Verkningsgrad | typ. 93 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
Märkutgångsström (IN) | 5 A |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Crest-faktor | typ. 1,93 (120 V AC) |
typ. 2,05 (230 V AC) | |
Uteffekt (PN) | 120 W |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans med diod |
Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
Rippel | typ. 70 mVSS (vid nominella värden) |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Ökningstid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Förlusteffekt minimal tomgång | < 0,4 W (120 V AC) |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 0,75 W (230 V AC) |
Förlusteffekt minimal märklast | < 9 W (120 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 7,5 W (230 V AC) |
Signal relä 13/14 | |
Anslutningsnivå | 3.x |
Anslutningsmärkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | OptoMOS |
Kopplingsspänning | max. 30 V AC/DC |
max. 60 V DC | |
strömförmåga | max. 50 mA |
Statusvillkor | DC OK (UOut > 0,9 x UN) (Kontakt stängd) |
UOUT < 0,9 x UN (Kontakt öppen) |
Ingång | |
Position | 1.x |
Märkning | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Utgång | |
Position | 2.x |
Märkning | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
styv (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Signal | |
Position | 3.x |
Märkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
LED-signalering | |
Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
Färg | grön |
LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
LED på (grön), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (på (grön), DC OK) |
Antal faser | 1,00 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
3,75 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1442000 h (25 °C) |
> 813000 h (40 °C) | |
> 428000 h (55 °C) | |
Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 129 mm |
125 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling, plintar) |
Kapslingsmaterial | Plast |
Kåpans material | PC |
Kapslingens utförande | Polykarbonat |
Material montagefot | PBT (polybutylentereftalat) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Överspänningskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
Säkerhet hos nätdelar upp till 1100 V (isoleringsavstånd) | |
Normbeteckning | Säkerhet hos nätdelar upp till 1 100 V (isoleringsavstånd) |
Standarder/föreskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
Elsäkerhet | |
Normbeteckning | Elsäkerhet |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Säker isolation | |
Normbeteckning | Säker isolation |
Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
Nätspänningsfall | |
Normbeteckning | Krav i halvledarbranschen i förhållande till avbrott i nätspänningen |
Standarder/föreskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klass A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flimmer | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Utgång | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 / 30 perioder |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 12 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium B |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1110466 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPV13 |
Produktnyckel | CMPV13 |
GTIN | 4063151024659 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 489,777 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 310 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | bd8f4c3e-0f46-493e-804d-46be56de7ccc |
Kompatibla produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundansmodul 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsäkring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsäkring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsäkring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsäkring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905744
Fördelar
Sparar plats i apparatskåpet tack vare den extremt smala monteringsbredden på 35 mm
Effektsnål tack vare hög verkningsgrad
För utomhusinstallation tack vare temperaturintervall på -25 °C … +70 °C
Enkel övervakning av utgångsspänning med potentialfri DC OK-reläkontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge