VMT 9000
-
Panel-PC
1084510
Konfigurerbar robust panel-PC med skärm läsbar i solljus (analog-resistiv eller PCAP-pekskärmsteknik), sluten kapsling med skyddsklass IP66 (fram-/baksida) och utökat temperaturområde. Konfigurerbar: bl.a. skärm, dataminne och operativsystem.
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Användning | Rugged |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Vikt | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixla (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixla (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbetsminne | 8 GB LPDDR4 |
| Lagringsminne | Flash eMMC, 64 GB (integrerad) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Kylning | passiv |
| kortplatser | utan kontakt |
| Audio | integrerade högtalare |
| Knappsats | 4 (fritt konfigurerbar) |
| Display | |
| Display-typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Läsbarhet, solljustabell | ja |
| Bildskärmsupplösning | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv, tio-punkts-drift |
| analog-resistiv (polyester) | |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Antal färger | 16,2 milj. färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | Beroende på konfiguration |
| Avläsningsvinkel till höger | Beroende på konfiguration |
| Avläsningsvinkel upptill | Beroende på konfiguration |
| Avläsningsvinkel nedtill | Beroende på konfiguration |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1x USB 3.0 på framsidan med skydd IP65 (kan deaktiveras via programvara) | |
| Gränssnitt som tillval | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS-modul | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixla (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixla (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material frontplatta | Glas (3 mm), härdat och antireflekterande |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Slagtålighet | IK08 (EN 62262) |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | Klass 5M3 enligt EN 60721-3-5 |
| Vibration (drift) | Klass 5M3 enligt EN 60721-3-5 |
| Monteringssätt | VESA-fäste |
| Fordonsmontage (Tillbehör krävs) | |
| Bordsmontage (Tillbehör krävs) | |
| Monteringssystem | VESA MIS-D 75 (som integrerat monteringsval i bakväggen) |
| Artikelnr | 1084510 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBBAC |
| Produktnyckel | DRBBAC |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6 041 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nummer: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nummer: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Design utan skruvar för enkel rengöring
Vädertåliga tack vare IP66
Display som kan avläsas i solljus
Kan användas med arbetshandskar (även för PCAP)
Bekväm manövrering med fyra frontknappar som kan tilldelas fritt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge