PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul
2900353

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 48 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Funktionella jackbara bryggor
Hög kopplingseffekt
Integrerad ingångskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången