cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-Adapter för 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styrsystem: PLC systemkablage från ingångskort, anslutning 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polig, anslutning 2: Kontakt (Kan snäppas i 8x PLC-INTERFACE-plintar), anslutning 3: Skruvanslutning 1x 2-polig, antal kanaler: 8, styrlogik: minusschaltend
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänningsområde | 18 V DC ... 33,6 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsförsörjning) | ≤ 3 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-1500 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7521-1BH50-0AA0 |
| Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O | |
| Passande I/O-kort | DI814 |
| Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV | |
| Passande I/O-kort | VE4001S2T2B3 Series 2 |
| VE4001S5T2B5 | |
| VE4001S2T2B5 | |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passande I/O-kort | QY41P |
| QY42P | |
| QH42P | |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passande I/O-kort | LY41NT1P |
| LY42NT1P | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Anmärkning | Kan snäppas i 8x PLC-INTERFACE-plintar |
| Anslutning 3 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5 mm |
| Statusindikering finns | ja |
| Driftindikering | LED grön |
| Artikelmått | |
| Bredd | 49,93 mm |
| Höjd | 41 mm |
| Djup | 55,8 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | Montering genom påsättning |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2304115 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK21D1 |
| Produktnyckel | DK21D1 |
| GTIN | 4017918924423 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 105,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 107,9 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 91547a40-5044-48a2-a4a5-3ac43dd8d50e |