PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul
2966320

PLC-INTERFACE för ingångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BSC.../SEN med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med guldkontakt med flera lägen, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingångsspänning 120 V AC/110 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparing upp till 60 %
Det behövs inga extra radplintar
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Relämodul med säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
Platsbesparing upp till 80 %
Direkt anslutning av givaren till relämodulen
Funktionella jackbara bryggor