PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
Styrsystem
2907447
PLC logic-grundmodul, generation 2, med 16 I/Os, jackbar till åtta digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar upp till 48 I/Os, realtidsklocka, Micro-USB-honkontakt, plats för minnesblock och Bluetooth Adapter, skruvanslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Produktfamilj | PLC logic |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,8 kV |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Bufferttid | 96 h (Kondensator) |
| Precision realtidsklocka | ±2 s/d |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk ingångsström vid UN | 40 mA |
| Maximal ingångsström vid UN | 160 mA |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Digitala ingångar | |
| Antal ingångar | ≤ 8 (2 konfigurerbara som analog) |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2, Typ 3 |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Signalnivå "0"-signal | < 5 V |
| Signalnivå "1"-signal | > 11 V |
| Ingångsström "0"-signal | < 1 mA |
| Ingångsström "1"-signal | 2,5 mA |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Analoga ingångar | |
| Antal ingångar | ≤ 2 (IN6 och IN7 är konfigurerbara som analog) |
| Ingångsspänningsområde | 0 V ... 10 V |
| Ingångsmotstånd | > 3,5 kΩ |
| Kontakter till PLC-INTERFACE | |
| Antal ingångar | ≤ 8 |
| Beskrivning av ingången | tekniska data som beror på vilken PLC-INTERFACE-plint som används |
| Ingångsspänning | 19 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 4 mA |
| Ingångsmotstånd | < 100 mΩ |
| Antal utgångar | ≤ 8 |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Märkström | 9 mA |
| COMBICON-anslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M2 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 10 |
| Anmärkning | Strömförsörjning och 8x ingångar |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Programmeringsanslutning | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Antal anslutningar | 1 |
| INTERFACE-system | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 6 mm |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 20 |
| PLC logic - buss | |
| Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 4 |
| Memory | |
| Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 12 |
| Anmärkning | För anslutning av minnesmodulen |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 50 mm |
| Höjd | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Djup | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Montageanvisning | jackbar till 8 x PLC-INTERFACE-plintar |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2907447 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2611 |
| Produktnyckel | DK2611 |
| GTIN | 4055626217833 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 141,74 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 132 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d46a7ebd-9a3e-40ee-9990-b718adc8f113 |
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 19,7 CUS - Märkbandsremsa platt 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - anslutningskabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel 1076342
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Expansionsmodul 2903095
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - anslutningskabel 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relämodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relämodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relämodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relämodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relämodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relämodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Optokopplarmodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Optokopplarmodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Optokopplarmodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Optokopplarmodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Optokopplarmodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Optokopplarmodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Optokopplarmodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Optokopplarmodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Optokopplarmodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Optokopplarmodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Optokopplarmodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Reläsockel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Reläsockel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Reläsockel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Reläsockel 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analog modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analog modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analog modul 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
BTP 2043W - Pekskärm 1050387
-
BTP 2070W - Pekskärm 1046666
-
BTP 2102W - Pekskärm 1046667
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge