PLC-RPT-24DC/21/EX - Relämodul
2909528

PLC-INTERFACE som består av bärskenemonterbar grundplint i 6,2 mm push-in anslutning och jackbart minirelä med 6 A-kraftkontakt, 1 växlande kontakt, inspänning 24 V DC. Godkänd enligt ATEX/IECEx (zon 2) och ex-zon klass I, div 2.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter