PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Kommunikationsmodul
1279135
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-grundmodul med 2x RJ45-anslutning och multiprotokollanslutning (PROFINET, Ethernet/IP™ och Modbus/TCP) med 8 I/Os, jackbar till 8 digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar till 56 I/Os, push-in-anslutning
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Driftanvisning | Observera eventuella avvikande tekniska data, installationsdirektiv och godkännanden för modulerna PLC-INTERFACE, som finns i respektive artikel. |
| Hänvisning till laboratorietest | Miljötester (vibrationer och stötar): Hög icke-perforerad DIN-skena, DIN-skena skruvad var 10:e cm, montering med höga och skruvbara ändstöd |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Effektförbrukning | 1,25 W (inga andra in- och utgångar aktiva) |
| ≤ 1,27 W (inga andra in- och utgångar aktiva) | |
| 3,3 W (8x PLC-INTERFACE-plintar aktiva) | |
| ≤ 4,5 W (8x PLC-INTERFACE-plintar aktiva) | |
| 10,8 W (I kombination med 3x expansionsmoduler och 32x PLC-reläskivor aktiva) | |
| ≤ 18,6 W (I kombination med 3x expansionsmoduler och 32x PLC-reläskivor aktiva) | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsström | 40 mA (inga andra in- och utgångar aktiva) |
| ≤ 44 mA (inga andra in- och utgångar aktiva) | |
| 105 mA (8x PLC-INTERFACE-plintar aktiva) | |
| ≤ 120 mA (8x PLC-INTERFACE-plintar aktiva) | |
| 57 mA (I kombination med 3x expansionsmoduler och inga andra in- och utgångar aktiva) | |
| ≤ 67 mA (I kombination med 3x expansionsmoduler och inga andra in- och utgångar aktiva) | |
| 127 mA (I kombination med 3x expansionsmoduler och 8x PLC-reläskivor aktiva) | |
| ≤ 140 mA (I kombination med 3x expansionsmoduler och 8x PLC-reläskivor aktiva) | |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Digitala ingångar via PLC-INTERFACE stickkontakter | |
| Antal ingångar | ≤ 8 |
| Uppdatering av processdata | < 1,5 ms (Lokalbuss asynkron) |
| Analoga ingångar via PLC-INTERFACE stickkontakter | |
| Antal ingångar | ≤ 8 |
| Uppdatering av processdata | < 1 s (Lokalbuss asynkron) |
| Digitala utgångar via PLC-INTERFACE stickkontakter | |
| Antal utgångar | ≤ 8 |
| Uppdatering av processdata | < 1 ms (Lokalbuss asynkron) |
| Analoga utgångar via PLC-INTERFACE stickkontakter | |
| Antal utgångar | ≤ 8 |
| Uppdatering av processdata | < 500 ms (Lokalbuss asynkron) |
| COMBICON-anslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Poltal | 3 |
| Anmärkning | Strömförsörjning och funktionsjord |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal anslutningar | 2 |
| Gränssnitt till expansionsmodulerna | |
| Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 4 |
| Ethernet | |
| Benämning | Ethernet |
| Antal | 2 (internt switchad) |
| Protokoll | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringssträcka | ≤ 100 m |
| Lokalbuss | |
| Benämning | Lokalbuss |
| Cykeltid (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Cykeltid (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Cykeltid (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Statusindikering | LED PWR (grön, orange, röd) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 50 mm |
| Höjd | 49 mm |
| Djup | 93 mm |
| Artikelmått med relä | |
| Bredd | 50 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Djup | 93 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Kapsling) | IP20 |
| Kapslingsklass (Anslutningsplintar) | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen fuktbildning) |
| Stöt (drift) | 15g (11 ms, 3 axlar) (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 axlar) (EN 60068-2-6) |
| Störutsändning | EN 55016-2-3 (i hemmet) |
| Immunitet (mot urladdning av statisk elektricitet) | EN 61000-4-2: ±6 kV (kontakturladdning) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (lufturladdning) | |
| Immunitet (mot elektromagnetiska fält) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Immunitet (mot ledningsförd högfrekvens) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Immunitet (mot snabba transienter (burst)) | SV 61000-4-4: ±2 kV matnings- och signalledningar |
| Immunitet (mot stötströmsbelastningar (surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetriskt på matarledningen |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetriskt på matarledningen | |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetriskt på signalledningen | |
| Immunitet (Spänningsavbrott) | EN 61131-2: 0 % ,1 ms/10 ms för 20 tester |
| EN 61131-2: 120 % Unom i 30 min. | |
| EN 61131-2: 85 % Unom i 30 min. | |
| Immunitet (Test av variationen i matningsspänningen) | EN 61131-2: reducering av UN, 100 % mellan 10 s och 20 s, 10 försök |
| EN 61131-2: reducering av UN, 95 % upp till 5 s | |
| EN 61131-2: reducering av UN, 95 % till 60 s |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 61131-2 |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Montageanvisning | jackbar till 8 x PLC-INTERFACE-plintar |
| Monteringsläge | vågrätt |
| Artikelnr | 1279135 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK62P1 |
| Produktnyckel | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 103,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 103,5 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relämodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relämodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relämodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relämodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relämodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relämodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relämodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relämodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relämodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relämodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relämodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relämodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relämodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relämodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Optokopplarmodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Optokopplarmodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Optokopplarmodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Optokopplarmodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Optokopplarmodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Optokopplarmodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Optokopplarmodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Optokopplarmodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Optokopplarmodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Optokopplarmodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Optokopplarmodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokopplare 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokopplare 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relämodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relämodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relämodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relämodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relämodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analog modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analog modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analog modul 2906921
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge