PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relämodul
2909661
E-nummer: 4001582

PLC-INTERFACE för utgångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BPT.../BSC med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med effektkontakt och manuell manövrering, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Direkt anslutning av ställdonet/aktorn till relämodulen
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Det behövs inga extra radplintar
Tidsbesparing upp till 60 %
Relämodul med säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
Platsbesparing upp till 80 %
Funktionella jackbara bryggor