PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
Säkringsadapter
1186499
Säkringskontaktadapter som ska användas på en 6,2 mm PLC-grundplint. För smältsäkringar 5 x 20 mm. Driftspänning: 12 ... 24 V AC/DC. Med LED för indikering av säkringsbortfall.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Driftanvisning | Vid defekt säkring är den efterföljande strömkretsen inte spänningslös. Strömförbrukning vid defekt säkring. |
Produkttyp | Adapter |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Adapter |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor inom en strömkrets | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Strömförbrukning | 0,6 mA ... 2,3 mA (Ljusindikering) |
Säkring | G / 5 x 20 |
Luft- och krypsträckor inom en strömkrets | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Försörjning | |
Strömförbrukning | 0,6 mA ... 2,3 mA (Ljusindikering) |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 130 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Luft- och krypsträckor inom en strömkrets | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 1186499 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK62Z4 |
Produktnyckel | DK62Z4 |
GTIN | 4063151226930 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,3 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Reläsockel 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Reläsockel 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Reläsockel 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Reläsockel 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Reläsockel 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Reläsockel 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Reläsockel 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Reläsockel 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Reläsockel 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Reläsockel 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Reläsockel 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Reläsockel 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Reläsockel 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Reläsockel 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Reläsockel 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Reläsockel 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Reläsockel 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Reläsockel 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Reläsockel 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Reläsockel 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Reläsockel 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Reläsockel 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Reläsockel 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Reläsockel 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Reläsockel 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Enkelrelä 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Enkelrelä 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkelrelä 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkelrelä 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Enkelrelä 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Enkelrelä 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Enkelrelä 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Enkelrelä 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkelrelä 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkelrelä 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Enkelrelä 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Enkelrelä 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkelrelä 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkelrelä 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Enkelrelä 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Enkelrelä 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare 2966621
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge