PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Reläsockel
2900450

6,2 mm PLC-grundplint för utgångsfunktioner med push-in-anslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, med lastreturledaranslutning (BB), 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V AC/DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

PLC-INTERFACE ställdon/aktor serie med effektoptokopplare för koppling av styrsystem och ställdon som motorer, skydd, ventiler etc