PLC-BPT- 24DC/21RW
-
Reläsockel
2900261
6,2 mm PLC-grundplint med optokopplare för järnvägsapplikationer, utan relä- eller optokopplarbestyckning, område från 0,7 x UN till 1,25 x UN, temperaturområde från -25 °C till +70 °C, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V DC
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Reläsockel |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Spårbunden trafik |
Driftsätt | 100 % ED |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR-18DC/21AU, REL-MR-18DC/21 |
Skyddskoppling | Brytdiod, polskyddsdiod |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Märkspänningen för det anslutna elektromekaniska reläet eller Solid-State-reläet (se nödvändiga tillbehör) skiljer sig från den nominella ingångsspänningen för uttaget med integrerad förkoppling | |
Skyddskoppling | Brytdiod |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Märkspänningen för det anslutna elektromekaniska reläet eller Solid-State-reläet (se nödvändiga tillbehör) skiljer sig från den nominella ingångsspänningen för uttaget med integrerad förkoppling | |
Reläbestyckning | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,65 ... 1,25 |
Typisk ingångsström vid UN | 12 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms |
Typisk utlösningstid | 8 ms |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Brytdiod; Brytdiod |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR-18DC/21AU, REL-MR-18DC/21 |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Statusindikering | LED |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | TAE0000196 |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2900261 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK62AL |
Produktnyckel | DK62AL |
GTIN | 4046356512916 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30,554 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,73 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | dedc5752-d2e8-4285-9b25-0090fd6048b7 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Säkringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Säkringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Säkringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Vibrations och stötstabilitet enligt EN 50155
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Ingångsspänningsområde 0,7 till 1,25 x UN
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge