Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare
2966618
E-nummer: 4029086

Jackbar miniatyr optokopplare, ingångsoptokopplare, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vibrations- och stötsäker
RT III-tät (tvättningstät)
Slitstark och långlivad
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Kan lödas på kretskortet
Kopplingseffekt upp till 24 V DC/5 A