PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6
-
Relämodul
1328360
Kombination av relägränssnitt och elektroniskt säkringsskydd på byggbredden: 6,2 mm, individuell konfiguration av märkströmmen (1 A ... 6 A), justerbar utgångskarakteristik, aktiv signalutgång, enkel systemintegration, med push-in-anslutning
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Upprepade hårda kortslutningar kan minska den integrerade försäkringens smältintegral. |
| Driftanvisning | Använd en lämplig känslig diod vid omkoppling av induktiva laster |
| Driftanvisning | Om vippbrytarna inte täcks av en närliggande modul, måste PLC-ATP-skiljeplattan användas för ESD-skydd |
| Driftanvisning | Enheten innehåller komponenter som kan skadas eller förstöras av elektrostatisk urladdning. Beakta de nödvändiga säkerhetsåtgärderna mot elektrostatisk urladdning (ESD) enligt EN 61340-5-1 och EN 61340-5-2 vid hantering av enheten. |
| Driftanvisning | Vid säker isolering mellan närliggande moduler ska man sätta dit skiljeplattan PLC-ATP |
| Driftanvisning | Intilliggande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra. |
| Driftanvisning | Minst en funktionsisolering ska användas mot intilliggande moduler. Ställer tillämpningen högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. skiljeplattor). |
| Driftanvisning | Får inte användas för frånskiljning av SELV-/PELV-strömkretsar, efter som en säker frånskiljning inte säkerställs. |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | med integrerad elektronisk säkring |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | < 1,6 W |
| Säkring | elektronisk |
| Driftspänning (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Driftspänningsområde (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Strömförbrukning (In+) | 12 mA |
| Utlösningsström (IN) | 1 A (inställbar) |
| 2 A (inställbar) | |
| 3 A (inställbar) | |
| 4 A (inställbar) | |
| 5 A (inställbar) | |
| 6 A (förinställd) | |
| Mättolerans | ± 15 % |
| Förlusteffekt | 0,06 W (utan last, A1 low) |
| 0,4 W (utan last, A1 high) | |
| < 1,6 W (Normaldrift) | |
| Direktstart: Kopplingsingång A1 | |
| Nominell inkopplingsspänning | 24 V (UA1 - UA2) |
| Område för tillkopplingsspänning | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Område för frånkopplingsspänning | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Strömförbrukning (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Tillslagstid | 36 ms |
| Frånkopplingstid | 10 ms |
| Kopplingsfrekvens | ≤ 2,5 Hz |
| Lastkrets: Effekt-MOSFET-omkopplingsutgång (positiv omkoppling) | |
| Spänningsfall | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Kortslutningskapacitet | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 kortslutningar) | |
| Nödvändig försäkring | Krävs enbart vid Imax från nätdelen > kortslutningskapacitet. Integrerat Failsafe-element |
| Fail-Safe-element | 15 A |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V |
| Max. kapacitiv last | 12000 µF (Beroende på ströminställningen och den förkonfigurerade kortslutningsströmmen) |
| Frånkopplingstid () | ≤ 15 ms (Kortslutning ≥ 3 x IN) |
| 0,1 s (Kortslutning 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Kortslutning 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Kortslutning 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 17,8 V (aktiv) |
| ≥ 19 V (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V (aktiv) |
| ≤ 29,5 V (inaktiv) | |
| Väntetid | 5 s (Mellan pulserna) |
| Antal | 5 (Startförsök i hiccup-läge) |
| Signaler: Feedback kontakt | |
| Utgångsspänning | UIn+ - 0,7 V (high-nivå) |
| Ström (Maximal ström) | ≤ 20 mA |
| Statusvillkor (Normaldrift) | low |
| Statusvillkor (Felfall) | high (Säkring har löst ut) |
| Statusvillkor (Hiccup-läge) | high (när alla 5 startförsök slutförts) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C (Beakta derating i uppradat tillstånd) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (utan derating) |
| ≤ 3000 m (Med korrektionsfaktor omgivningstemperatur (drift) x 0,88) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 95 % |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL-data | |
| Driftsätt | Användning inomhus |
| Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1328360 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK62AF |
| Produktnyckel | DK62AF |
| GTIN | 4063151621940 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 40,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,2 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanslutning 2296058
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkelrelä 2961105
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge