PLC-RSC- 60DC/21AU - Relämodul
2966142

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med guldkontakt i flera lägen, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 60 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
RT-III tätat relä
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
Funktionella jackbara bryggor