Sercos

Rask og synkron

Rask og synkron

I mange år allerede har det vært en velprøvd løsning for Motion Control-anvendelser: Det åpne, sanntidsegnede grensesnittet fra Sercos.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Stol på automatiseringsbussen Sercos. Siden begynnelsen av 1990-tallet har den utviklet seg stadig videre og er i dag en globalt anerkjent sanntids-kommunikasjonsstandard for krevende og presise anvendelser. Tredje generasjon i Sercos-serien har sitt utgangspunkt i standard-Ethernet.

Dine fordeler

  • Rask dataoverføring: Ethernet-hastighet på 100 Mbit/s
  • Kort runtime, grunnet rask bearbeiding av Sercos-sanntidstelegrammene under kjøringen (on the fly)
  • Enkel og kostnadsbesparende installering – uten ekstra nettverkskomponenter som HUB-er eller switcher
  • Fritt valg av syklustid grunnet kommunikasjonssykluser som kan varieres mellom 31,25 µs og 65 ms
  • Allsidig fordi vilkårlige Ethernet-protokoller overføres parallelt med Sercos-sanntidskommunikasjon og uten syklusforstyrrelser.
  • Beskyttelse mot kabelbrudd og mediesvikt grunnet redundansmekanisme uten tilbakevirkning

Presis og effektiv

Emballeringsmaskin  

Sercos i bruk: Automatisk emballeringsmaskin

Med Sercos oppnår du høyeste sanntidspresisjon. Dra nytte av systemets fordeler:

  • Unik maskinvaresynkronisering
  • Minimale signalsvingninger (jitter)

Jitter i en Sercos-master utgjør kun ±10 ns. Synkroniseringens nøyaktighet ligger under 20 ns. Samtidigheten utgjør mindre enn 100 ns.

Axioline I/O-komponenter

I/O-komponenter til sercos fra Phoenix Contact.  

I/O-komponenter til Sercos

For Sercos har I/O-systemet Axioline I/O-komponenter til automatikkskapet og for feltinstallering.

For automatikkskapinstallering
Takket være en oppdateringstid på 1 µs pr. I/O-modul kan du med Axioline F-serien hente ut det maksimale potensialet fra Sercos. Dermed får du et helt ideelt system for meget raske og synkrone applikasjoner.
Den store porteføljen til det blokkmodulære I/O-systemet gir optimal fleksibilitet. Sammen med den ytelsessterke Sercos-busskobleren kan du dermed sette sammen Sercos-stasjonen akkurat slik du trenger den.

 

For feltinstallering
Komponentene i Axioline E-serien fremhever seg med rask installering, robust husmekanikk og meget enkel håndtering. Ved siden av vanlige digitale funksjoner sørger IO-Link-kommunikasjonen også her for optimal fleksibilitet. Alt etter behov kan man velge blant to hustyper (metall eller kunststoff).

Enkel installering

CAT5e-kabler  

CAT5e-kabler

Koble alle komponenter med industriegnede standard CAT5e-kabler fra Phoenix Contact. Installeringen er meget enkel: Etter en kort installeringsfase er nettverket synkronisert og klart til bruk.

Nye komponenter kobles helt enkelt inn under drift. De implementeres automatisk i kommunikasjonen og sanntids-datautvekslingen (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00