Tilbake til oversikten

Ex-godkjennelse

Printmoduler og -pluggforbindere med Ex-godkjennelse

Printmoduler og -pluggforbindere med Ex-godkjennelse

Produktsortimentet med printmoduler og -pluggforbindere med Ex-godkjennelse fra Phoenix Contact er spesielt designet for bruk på potensielt eksplosive områder. Artiklene har komponentgodkjennelse i henhold til standardene IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7, som spesifiserer kravene som stilles til utstyr i potensielt eksplosiv atmosfære.

Bruk av kretskorttilkoblinger innen prosessteknikk stller høye krav til følgende egenskaper:

  • Luft- og krypavstander
  • Oppvarmingsegenskaper
  • Aldringsbestandighet
  • Isolasjonsstoffenes isolasjonsegenskaper
Tilbake oppover

Godkjennelse:

Brennbart stoffGass, tåke, væske, støv
TennbeskyttelsesgradEx e (økt sikkerhet)
UtstyrsgruppeII
Utstyrskategori2 GD
UtstyrsbeskyttelsesnivåGb (forekomst av brennbare stoffer fra tid til annen)
GassgruppeIIC (tennenergi < 60 μJ)
TilleggsbetingelseU (komponentgodkjennelse, produktene alene kan ikke benyttes)
Tilbake oppover

Merking Ex i henhold til IEC/EN 60079-11

For tennbeskyttelsesgrad Egensikkerhet "i" i henhold til IEC/EN 60079-11 kan både printmoduler og -pluggforbindere med EX-godkjennelse og standardprodukter brukes. Oppbyggingen av egensikre strømkretser krever også at angitte luft- og krypavstander overholdes. Strømkretsenes tilkoblingspunkter må være lett gjenkjennelige og entydig merket. Fargemerking foretas med lyseblå farge.

Tilbake oppover

Merking i henhold til ATEX-direktiv 94/9/EF

Merking i henhold til ATEX-direktiv 94/9/EF
Tilbake oppover

Merking for økt sikkerhet Ex e i henhold til EN 60079-0

Merking i henhold til ‍EN 60079-0 for økt sikkerhet
Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
Sertifisering og godkjenning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Produktnavigator til pluggforbindere og elektronikkhus

Produktnavigator

Kompakt oversikt over pluggforbindere og elektronikkhus.

Mer informasjon
Nye pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact

Nye pluggforbindere og elektronikkhus

Bli kjent med våre nye pluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Til Nyheter 2019/2020

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk