Datapluggforbindere basert på fiberoptikk

Kabling basert på fiberoptikk for datahastigheter opptil 40 Gbit/s

Rask og sikker dataoverføring

Velg høy datahastighet, fleksible tilkoblingsteknikker og pålitelige beskyttelseskonsepter.

Tilbake til Datapluggforbindere

Kategorier

Søk i Datapluggforbindere basert på fiberoptikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Det store produktspekteret fra Phoenix Contact inneholder passende tilkoblingsteknikk for fiberoptisk kabling. POF for korte overføringsavstander opptil 75 m, PCF for middels avstander opptil 500 m og GOF for større avstander opptil 50 km. Apparattilkoblinger, patch-panel, koblinger og fordelere for festeskinner kompletterer programmet.

Dine fordeler

  • Overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s gir fremtidssikker kabling
  • Forskjellige fibertyper åpner for mange bruksområder (POF, PCF, GOF)
  • Et stort mangfold med byggformer gir optimal fleksibilitet
  • Høy sikkerhet grunnet uømfintlighet mot elektromagnetiske forstyrrelser

Fordeler til monteringsskinner

Monteringsskinnefordeler og skjøteboks  

Fordeler til monteringsskinner

Skjøtebokser, modulære segmenteringsfordelere, patchepaneler samt Terminal-Outlets for veggmontering gir effektive løsninger for strukturert fiberoptisk kabling. Brukervennlige fronttilkoblinger for SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad og E-2000® gir sikker dataoverføring i sanntid over lang tid.

  • Beskyttelsesgrad: IP20
  • Fiberkategorier: OM1 – OM4 samt OS2
  • Modulære og prefabrikkerte løsninger
  • Kan benyttes for 19"-teknikken eller for monteringsskinnen (kun skjøteboks)

Standardiserte plugghoder

Standardiserte plugghoder  

Standardiserte plugghoder

Utform fleksible, sømløse dataoverføringsløsninger med utgangspunkt i et stort sortiment med standardiserte datapluggforbindere.

  • Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO
  • Kompakte LC-duplex-pluggforbindere
  • Veletablerte FSMA- og ST-pluggforbindere
  • SC-duplex med push-pull-teknologi
  • SC-RJ til POF, GOF og PCF

 

Stort kabelsortiment

Stort tilkoblingsmangfold  

Stort tilkoblingsmangfold

Det være seg prefabrikkert eller metervare med åpen ledningsende – kabler og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.

  • Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 Mbit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) opptil maks. 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s

 

Vanlig protokoll

Vanlig protokoll  

Vanlig protokoll

Det være seg maskin- eller anleggsteknikk, bygningsautomatisering eller prosessautomasjon – med datakabling basert på fiberoptikk velger du en fleksibel kablingsmetode som støtter et høyt antall bussystemer:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Pålitelige beskyttelseskonsepter

Pålitelige beskyttelseskonsepter  

Pålitelige beskyttelseskonsepter

Spesielle skjermkonsepter med 360°-EMC-skjerming gir datakablingen høy EMC- og ESD-sikkerhet. I tillegg er pluggforbinderne og ledningene pålitelig beskyttet mot røffe omgivelsesforhold.

  • Beskyttelse mot ekstreme temperaturer
  • Beskyttelse mot væsker
  • Beskyttelse mot vibrasjoner
  • Beskyttelse mot UV-lys

Verktøy for feltkonfeksjonering

Feltkonfeksjonering  

Feltkonfeksjonering

Du kan konfeksjonere de fiberoptiske kablene direkte i felten. Konfeksjoneringsverktøyet fra Phoenix Contact åpner for prosessikre forbindelser på meget kort tid.

  • Verktøy til alle fibertyper
  • Uten klebing eller polering
  • Verktøysett med praktisk tilbehør

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kabler og ledninger

Service

Nedlastinger


Fiberoptisk verktøy GOF

Enkel og pålitelig tilpasning av glassfibre.


Fiberoptisk verktøy POF

Enkel og pålitelig tilpasning av polymerfibre.

Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk