Tilbake til oversikten

Klasser innenfor industriell kommunikasjonskabling

Kategorier og overføringsegenskaper

Moderne kommunikasjonskabling foretas i henhold til ISO/IEC 11801. Denne standarden for bygningskabling beskriver channels og komponentkategorier for nettverk med forskjellige overføringsegenskaper.

  • Hver Channel-klasse beskriver den totale overføringsstrekningen.
  • Hver komponentkategori fastsetter kravene til de enkelte komponentene.
  • De forskjellige komponentene benyttes i tilhørende Channel.

Eksempel:
Med utformingen av en Class EA-Channel med CAT6A-komponenter i henhold til ISO/IEC 11801, AM1 og AM2 er 10 gigabit-Ethernet mulig pr. design.

Channel-klasseKomponentkategoriMaks. FrekvensHastighetApplikasjonStandard
Class DCAT5100 MHz

100 Mbit/s (4-polet)

1 Gbit/s (8-polet)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class EACAT6A500 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Class FCAT7600 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

 

40 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 gigabit-Ethernet

40 gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kabler og ledninger
Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon