Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Datapluggforbindere

Datapluggforbindere

Verden blir stadig mer nettorganisert. Det innebærer også flere grensesnitt på enheten. Phoenix Contact har en stor portefølje med datapluggforbindere, fra RJ45, USB, HDMI og D-SUB og helt til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt for SPE. Tilbudet inneholder også veiledning fra eksperter og utmerket service for alt som har med komponenttilkobling å gjøre – det perfekte fundamentet for nettorganisering av smarte enheter.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold med byggformer gir optimal fleksibilitet
  • Enkel montering grunnet tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy
  • Støtte av alle vanlige bussystemer åpner for stort bruksspekter
  • Standardiserte pluggforbindersystemer sørger for høy sikkerhet også på industrielle områder
Gratis vareprøve
For pålitelig IIoT-kommunikasjon

Bestill din personlige vareprøve, og test våre datapluggforbindere for samtlige grensesnitt.

Bestill vareprøve
Terning med forskjellige datagrensesnitt foran digital bakgrunn
Nettbrett med White paper rundt temaet optiske fibre

White paper om optisk-fiber-teknologi

Sikker og pålitelig høyhastighets dataoverføring via optiske fibre: Ved denne teknologien overføres data over lange avstander i form av lys. Finn ut mer i vår White paper hvilke fordeler dette innebærer. Få mer informasjon om de forskjellige kabel- og fibertypene, og hvilke applikasjoner teknologien er egnet for.

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Nye produkter

Fargede patchekabler RJ45
Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere
M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet
Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Fargede patchekabler RJ45

For applikasjoner i automasjonsskapet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
  • Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integrert festehakebeskyttelse

Dine fordeler

  • Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
  • Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
  • Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming

Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere

Egnet for THT bølgelodding og THR-lodding

De nye kretskortpluggforbinderne RJ45 med integrert transformator er egnet for bølgelodding (THT) og reflow (THR). De utvider den eksisterende porteføljen med filtrerte RJ45-varianter i Design-in for applikasjoner opp til 1 Gbit/s.

Viktigste egenskaper

  • 90°- og 180°-Singleport-kretskortpluggforbindere
  • For bølgelodding (THT) og reflow (THR)
  • Valgfritt med LED og skjoldfjær
  • Filtreringsvarianter for alle vanlige Ethernet-applikasjoner
  • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s
  • Robust industriell design

Dine fordeler

  • Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
  • Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
  • Automatisert prosessering takket være mulighet for reflow-lodding
  • En optimal variant for alle applikasjoner, takket være det store produktutvalget
  • Rustet for krevende bruksområder, takket være industriell design

M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet

Enkel og plassbesparende dataoverføring

De konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbinderne for Ethernet-anvendelser gir sikker høyhastighetsdataoverføring og imponerer med et ekstremt lite plassbehov. Grunnet hurtigkoblingen forløper installeringen helt problemfritt med enkel plugging i enheten.

Viktigste egenskaper

  • Innvendig Push-Pull-kobling
  • Kompakt krympetilkobling
  • X-kodet for bruk med Ethernet
  • Antall poler: 8
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skjerming
  • Rett og vinklet variant
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67

Dine fordeler

  • Enkel installering: rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • God plassbesparelse: særdeles kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
  • Sikker i bruk: pålitelig 360°-skjermtilkobling
  • Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger
  • Høy fremtidssikkerhet: standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel tilkobling med Push-Lock Technology

To ledende teknologier i en og samme M12-pluggforbinder: De konfeksjonerbare M12-pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling og Push-Lock-tilkobling tilrettelegger for praktisk tilkobling av ledere uten bruk av verktøy, og gir sikker installering grunnet enkel, direkte plugging i utstyrsporten.

Viktigste egenskaper

  • Installering: Push-pull-hurtigkobling
  • Tilkoblingstype: Push-Lock-tilkoblingsteknikk
  • Datapluggforbinder: PROFINET CAT5 (100 mb/s), D-kodet, 4-polet, skjermet, rett og vinklet
  • Signalpluggforbinder: A-kodet, 4- eller 5-polet, skjermet og uskjermet, rett og vinklet
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Fritthengende forbindelser ved hjelp av hann- og hunnvarianter av pluggforbindere
  • Tilkobling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse, uten bruk av verktøy
  • Fargekoding og numerisk koding av kontakthendlene gir enkel ledertilkobling
  • Langtidsstabil og vibrasjonssikker PE-tilkobling og 360°-skjerming

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Datapluggforbindere for pålitelig kommunikasjon

Bil kjent med det store mangfoldet i porteføljen vår med datapluggforbindere. Allsidige og tilpasningsbare tilkoblingsløsninger for dataoverføringen gjør at du kan planlegge og implementere applikasjonene dine absolutt fleksibelt. Tilbudet suppleres med utmerket service for alt som har med komponenttilkoblingen din å gjøre.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To hender med jord, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserte produkter

Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.

Bli kjent med vår portefølje med datapluggforbindere

Interaktiv Image Map: Hus med forskjellige datagrensesnitt
Fiberoptiske transceivere
Med transceivere, Cages og kretskorttilkoblingsteknikk implementerer du en fremtidssikker dataoverføring via optiske fibre.
Til produktlisten
Fiberoptiske transceivere
M8-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
Med M8-komponentpluggforbinderne og nettverksledningene i serien ONEPAIR overfører du data og effekt plassbesparende og fremtidssikkert fra OT- til IT-nivået.
Til produktlisten
M8-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
IP20-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
IP20-kretskortpluggforbindere og patchekabler i serien ONEPAIR for Single Pair Ethernet er ideelle for effektiv dataoverføring innen fabrikk- og bygningsautomatisering.
Til produktlisten
IP20-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
Koaksiale pluggforbindere
Porteføljen for koaksial kabling er ideell for overføring av WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.
Til produktlisten
Koaksiale pluggforbindere
USB-pluggforbindere
Phoenix Contact tilbyr kretskortpluggforbindere og patchekabler i USB. Type A og type C finnes i versjonene USB 2.0 samt USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Til produktlisten
USB-pluggforbindere
HDMI-pluggforbindere
Disse toppkvalitetsartiklene i HDMI type A er optimale for pålitelig overføring av lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikasjoner.
Til produktlisten
HDMI-pluggforbindere
RJ45-pluggforbindere
Med RJ45 BUILDING og RJ45 INDUSTRIAL tilbyr Phoenix Contact fremtidssikre kablingsløsninger for både bygningsautomatisering og for Industrial-Ethernet-anvendelser.
Til produktlisten
RJ45-pluggforbindere
M17 MPO-pluggforbindere
Phoenix Contact presenterer industriegnede MPO-pluggforbindere for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett.
Til produktlisten
M17 MPO-pluggforbindere
D-SUB-pluggforbindere
Med en stor portefølje med robuste D-SUB-hylsehus og D-SUB-kontaktholdere tilbyr Phoenix Contact løsninger for den velkjente kablingen av bussystemer.
Til produktlisten
D-SUB-pluggforbindere

Kobberbaserte datapluggforbindere


Kobberbaserte datapluggforbindere

Kobberbaserte datapluggforbindere

Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Dra nytte av ytelsessterke pluggforbindere og ledninger som kan konfeksjoneres på stedet.

  • Overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
  • Nyskapende hybridkabling
  • Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
  • Med IDC-, Pierce- eller fjærkrafttilkobling

RJ45-pluggforbindere gir sikre forbindelser for Ethernet og PROFINET

RJ45-pluggforbindere med pressfjær i spesialstål og en IP67-variant i Push-Pull-hus sørger for sikre forbindelser for Ethernet og PROFINET.

Pluggforbinder for Single Pair Ethernet

Ethernet sømløst frem til siste meter med M8- og IP20-pluggforbindere i serien ONEPAIR for Single Pair Ethernet.

Datakabling basert på optiske fibre


Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Høy overføringshastighet, lav demping, uømfintlig mot elektromagnetiske forstyrrelser: Optiske fibre er blant de moderne overføringsmediene for industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner. Uansett for hvilken fibertype eller grensesnitt: Fra den store porteføljen kan du velge en tilkoblingsteknikk som alltid vil passe.

  • Løsninger for IP20/IP65/67
  • Fiberoptiske pluggforbindere med plugghoder ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyper POF, PCF og GOF (multi- og singlemodus)
  • Varianter med PC- og APC-slip
  • Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett
  • Egnet verktøy til alle fibertyper

Høyhastighetsdataoverføring med FDX 20

Skjøtebokser i serien FDX 20 for monteringsskinner forener kompakt design med pålitelige glassfiberforbindelser som gir permanent feilfri funksjon.

E-Paper datapluggforbindere
Oversikt over den komplette porteføljen

Vår portefølje med datapluggforbindere for alle grensesnitt: fra RJ45, USB, HDMI og D-SUB og helt til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt for Single Pair Ethernet.

Åpne E-Paper
Produkter for kobber- og fiberoptisk kabling

Derfor er vi nettopp den riktige partneren

Laptop viser tag cloud rundt temaet datagrensesnitt
Ansatt veileder kunden rundt egnede pluggforbindere
Kunde ved design-in av pluggforbinder
Ansatt i laboratoriet kontrollerer datapluggforbindere
Laptop viser tag cloud rundt temaet datagrensesnitt

Grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen har du alltid en egnet forbindelse. Og det helt enkelt: For hos Phoenix Contact får du alle utstyrsgrensesnitt fra en og samme leverandør. Med vårt store mangfold med byggformer, kodinger og poltilordninger har vi din sømløse løsning for kobberkabling eller fiberoptisk kabling parat.

Ansatt veileder kunden rundt egnede pluggforbindere

Antall forbindelser mellom maskiner, maskindeler og brukere øker stadig. Det vil si, datamengden øker samtidig som plassen forblir uforandret. Med veiledningskompetansen fra Phoenix Contact får du en god løsning for utstyrsgrensesnittet ditt: Våre eksperter på datakommunikasjon finner smarte løsninger for applikasjonen din.

Kunde ved design-in av pluggforbinder

Vi lar deg ikke i stikken under planleggingsprosessen din: Ved utstyrsutvikling hjelper vi deg f. eks. med rask forhåndskonfigurering og 2D-/3D-data for CAD-programvaren din. Også i supportpakken: En gratis vareprøveløsning samt pålitelig logistikk med tilgjengelighet over hele verden, grunnet onlinebestilling.

Ansatt i laboratoriet kontrollerer datapluggforbindere

Pluggforbinderne fra Phoenix Contact i høy kvalitet er laget for pålitelig utstyrskommunikasjon over mange år. Med vår omfattende kompetanse innen tilkoblingsteknikk drar du nytte av innovative løsninger og lang produkttilgjengelighet. Laboratorietester som går ut over standarden, samt internasjonale godkjenninger, bekrefter kvaliteten på produktene våre.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Datapluggforbindere gir allsidige tilkoblingsløsninger for veldig mange typer bruk. Det omfatter:

Kontroller med HDMI- og USB-tilkobling
Kontrollere: Enkel idriftsetting takket være USB og HDMI-grensesnitt
5G-ruter med datagrensesnitt
5G-ruter: Enkel feltkommunikasjon grunnet RJ45- og koaksiale plugger
Frekvensomformere med datagrensesnitt
Frekvensomformere: Industriell dataoverføring med RJ45 INDUSTRIAL
Kamerasystem med datagrensesnitt og kort-til-kort-forbindere
Kamerasystemer: Langtidskommunikasjon og høye overføringhastigheter
Strømforsyning med USB-kontakt og kort-til-kort-forbindere
Strømforsyninger: Enkel idriftsetting takket være servicegrensesnitt
Hånd med videoknapp for Technical Support Channel

Technical Support Channel på YouTube

Veiledningsvideoer om datapluggforbinderne våre gir deg et kunnskapsfortrinn rundt håndtering og montering av produktet ditt.