Datapluggforbinder

Datapluggforbindere til datahastigheter opptil 40 Gbit/s

Stort mangfold i datakablingen

Dra nytte av individuelt konfeksjonerbare pluggforbindere og ledninger for datahastigheter opptil 40 Gbit/s.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

Søk i Datapluggforbinder

Vis alle produktene i denne kategorien

Med pluggforbinderne fra Phoenix Contact kan du overføre data absolutt pålitelig. Allsidige byggformer, koding og plugghoder åpner for sømløse løsninger for overføring av data. Produktspekteret omfatter pluggforbindersystemer basert på kobber og optiske fibre samt pluggforbindersystemer som er konfeksjonerte og konfeksjonerbare.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold med byggformer gir optimal fleksibilitet
  • Enkel montering grunnet tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy
  • Støtte av alle vanlige bussystemer åpner for stort anvendelsesspekter
  • Standardiserte pluggforbindersystemer sørger for høy sikkerhet også på industrielle områder

Kobberbaserte datapluggforbindere

Kobberbaserte datapluggforbindere  

Kobberbaserte datapluggforbindere

Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Dra nytte av ytelsessterke pluggforbindere og ledninger som kan konfeksjoneres på stedet.

  • Fremtidssikker høyhastighetskabling med opptil 10 Gbit/s
  • Konsekvente kablingsløsninger til Single Pair Ethernet (SPE)
  • Nyskapende hybridkabling
  • Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
  • IDC-, Pierce- eller push-in-tilkobling

 

Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Datapluggforbindere basert på optisk fiber  

Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Høy overføringshastighet, minimal demping og ingen elektromagnetiske forstyrrelser:
Optiske fibre er blant de moderne overføringsmediene for industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner. Uansett for hvilken fibertype eller grensesnitt: Fra den store porteføljen kan du velge en tilkoblingsteknikk som alltid vil passe.

  • Løsninger for IP20/IP65/67
  • Optiske fiberpluggforbindere med plugghoder ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyper POF, PCF og GOF (multi- og singlemodus)
  • Varianter med PC- og APC-slip
  • Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett
  • Egnet verktøy til alle fibertyper

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kabler og ledninger

Service

Nedlastinger


Kompakte skjøtebokser i serien FDX 20

Fremtidssikker dataoverføring.


Datapluggforbindere fra PHOENIX CONTACT

Datapluggforbindere for kobber- og fiberoptisk kabling

Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon