Datapluggforbindere

Datapluggforbindere i M8 og M12

Sikker dataoverføring

Integrer datapluggforbindere økonomisk effektivt i feltbuss- og nettverksanvendelser.

Tilbake til Rundpluggforbindere

Kategorier

Søk i Datapluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Industrielle omgivelsesforhold stiller høye krav til datapluggforbindere og tilkoblingsteknikk. Produktene våre har industriegnede komponenter for alle vanlige feltbusser og nettverk.

Dine fordeler

  • Allsidighet – produktportefølje for alle vanlige nettverk og feltbussystemer
  • Fleksibilitet ved valg av tilkoblingsteknikk
  • Enkel montering på grunn av tilkoblingsteknikker uten spesialverktøy
  • Høy sikkerhet grunnet standardiserte pluggforbindersystemer

Kobberbaserte datapluggforbindere med M8-/M12-gjenge

Kobberbaserte datapluggforbindere med M8-/M12-gjenge  

Kobberbaserte datapluggforbindere med M8-/M12-gjenge

Med pluggforbinderne kan du overføre data absolutt pålitelig. Du drar nytte av nyskapende tilkoblingsteknikker og industriegnet design. Produktspekteret omfatter monteringspluggforbindere og feltkonfeksjonerbare pluggforbindere samt spesielle, verktøyløse pluggforbindersystemer.

  • Pluggforbindere for alle vanlige nettverk og feltbussystemer
  • Overføringshastighet opptil 10 Gbit/s
  • Komponenter i henhold til CAT6A

 

Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Datapluggforbindere basert på optisk fiber  

Datapluggforbindere basert på optisk fiber

Høy overføringshastighet, lav demping, uømfintlig mot elektromagnetiske forstyrrelser: Optiske fibre er et moderne overføringsmedium for industrianlegg og infrastruktur. Uansett for hvilken fibertype eller grensesnitt – fra den store porteføljen kan du velge en tilkoblingsteknikk som alltid vil passe.

  • Fiberoptiske pluggforbindere i størrelse M12
  • Fiberoptiske pluggforbindere med bajonettlås

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Skjermede rundpluggforbindere

SACC QUICKON til data og signaler.

Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon