19"-kretskortholdere og -fjærlister

Stabilt feste og lett kabling

Stabilt feste og lett kabling

Med 19"-tilkoblingselementer kobler du utstyret både ukomplisert og sikkert.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

Søk i 19"-kretskortholdere og -fjærlister

Vis alle produktene i denne kategorien

Flere elementer, flere tilkoblinger, bedre sikkerhet – styringsoppbyggingen krever nyskapende løsninger. Og vi har dem. 19"-kretskortholdere for sikker beskyttelse av kretskortet. Eller full fleksibilitet: Mt 19"-fjærlister for oversiktlig kabling.

Dine fordeler

  • Rask ledertilkobling for fjærlister, standardisert i henhold til DIN 41617 og IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Enkel kabling av tilkoblingselementene grunnet skru- og fjærkrafttilkobling
  • God tilgjengelighet på grunn av skrutilkoblinger som betjenes forfra
  • Stabilt og sikkert feste av kretskortet takket være integrert låsemekanisme
  • Variable bruksmuligheter fordi de finnes for alle vanlige DIN-lister

19"-kretskortholdere SKBI

19  

19"-kretskortholdere i forskjellige utførelser

Montering av et kretskort i ettertid? Kretskortholderne SKBI er da en praktisk løsning:

  • Standardisert i henhold til IEC 60603-1 / DIN 41617 og IEC 60603-2 / EN 60603-2
  • Montering vilkårlig i automatikkskapet og på monteringsskinnen
  • Stabilt feste og sikker montering av Europakortene (100 x 160 mm) ved hjelp av spor
  • Problemfri kabling med skrutilkobling
  • Pålitelig beskyttelse av kretskortet i stabilt isolasjonshus
  • Sikret mot å falle ut ved hjelp av låseklinker
  • Brukervennlig frigjøring av kretskortet i form av frigjøringsarmer

19"-fjærlister

19  

19"-fjærlister i forskjellige utførelser

Våre 19"-fjærlister med skru- eller fjærkrafttilkobling på baksiden er spesielt utviklet for bruk i 19"-komponentgruppeholdere. De er i samsvar med standard IEC / EN 60603-2.


19"-fjærlister med skrutilkobling
Disse fjærlistene er egnet for 32-polede plugglister i byggformene D og F:

  • Fjærlister SFLY: Y-formede skrufjærlister med skrå klemmeanordning for bedre oversikt når lederne kobles til.
  • Fjærlister FRONT-SFL: Skrutilkoblinger som kan betjenes forfra, til ledertverrsnitt opp til 2,5 mm2.


19"-fjærlister med fjærtilkobling
Monteringsmålene og merkingen er i samsvar med kravene til byggform D32 i henhold til IEC 60603-2 / EN 60603-2.

  • Fjærlister FRONT-ZFL: Kompakt fjærkraftteknikk for en- og flertrådede ledere opp til 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk