Produktliste patchkabler og ledninger

Filter

282 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Her velger du byggform for 1. pluggforbinder på kabelen., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

FO-patchkabel - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM4, plugg LC/LC, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM2, plugg LC/SC-duplex, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM4, plugg LC/SC-duplex, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM2, plugg LC / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM4, plugg LC/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM2, plugg SC-duplex / SC-duplex, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM4, plugg SC-duplex / SC-duplex, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM2, plugg SC-duplex/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400695

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM4, plugg SC-duplex/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400697

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 μm, OM2, plugg SC-RJ / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 2 m

282 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00