Godkjennelse
Signaltype
RJ45-bøssinginnsats, for kretskortmontering, CAT6A, 8-polet, skjermet, med vinklede loddestifter, enkel
El.nr.: 1500339
RJ45-bøssinginnsats, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Kobberlegering, tilkoblingstype: IDC, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 22
RJ45-bøssinginnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), tilkoblingstype: Loddetilkobling
RJ45-bøssinginnsats, for kretskortmontering, CAT6, åttepolet, skjermet, med rette loddestifter, enkel
RJ45-bøssinginnsats, modulær (Keystone), CAT6, 8-polet, skjermet, med kabeltilkobling (LSA), for tråd og entrådede ledere AWG 26 ... 22
RJ45-bøssinginnsats, enkel, for kretskortmontering, CAT5, 8-polet, skjermet, med vinklede loddestifter
RJ45-bøssinginnsats, dobbel, for kretskortmontering, CAT5e, 8-polet, skjermet, med vinklede loddestifter
RJ45-bøssinginnsats, firedobbel, for kretskortmontering, CAT5e, 8-polet, skjermet, med vinklede loddestifter
RJ45-påbyggingsramme, enkel, IP20, for kretskortmontering, for bøssinginnsatser, uten festeskruer
RJ45-påbyggingsramme, dobbel, IP20, for bøssinginnsatser for kretskorttilkobling, uten festeskruer
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på