Grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen har du alltid en egnet forbindelse. Og det helt enkelt: For hos Phoenix Contact får du alle utstyrsgrensesnitt fra en og samme leverandør. Med vårt store mangfold med byggformer, kodinger og poltilordninger har vi din sømløse løsning for kobberkabling eller fiberoptisk kabling parat.
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet